ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, 外螺纹

003Z0612

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, external thread, automatic balancing valve

产品详情

毛重 7.28 Kilogram
净重 6.51 Kilogram
容积 12.167 Liter
EAN 5710104523903

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, external thread, automatic balancing valve
Kv 值 [m³/h] 20 m³/h
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -10 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
出厂设定 [kPa] 10 KPa
压力等级 PN 16
压差设定 [kPa] [最低] 5 KPa
压差设定 [kPa] [最高] 25 KPa
型号 ASV-PV 3G
安装位置 回水管道
连接类型 外螺纹
阀体材质 灰铸铁(EN-GJL-250)
阀门压差 [kPa] [最高] 250 KPa
阀门尺寸 DN 50

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality