CCR3+

003Z0396

CCR3+控制器,回水温度控制器

产品详情

毛重 0.448 Kilogram
净重 0.3 Kilogram
容积 2.107 Liter
EAN 5702428512732

 

Description CCR3+控制器,回水温度控制器
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
IP 防护等级 IP20
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 One-pipe solutions
供电电压[V] DC 24 V
功耗(待机)[W] 10 W
受控制的立管数量(基本) 20
受控制的立管数量(并联) 36
型号 CCR3+
安装 DIN 滑轨 35 mm
报警输出信号 [A] 1 A
报警输出信号 DC [V] 24 V
数据通讯协议 Modbus RTU RS485
Modbus TCP/IP
标记产品 Yes
算法类型 PWM
至驱动器的输出信号 [A] 1 A
至驱动器的输出信号 [V] 24 V
驱动器型号 NO(常开)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality