单管解决方案, QT, 45 °C - 60 °C, DN 25-32

003Z0383

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

QT 45-60 °C, DN 25-32, 恒温驱动器,用于回水温度控制

产品详情

毛重 0.22 Kilogram
净重 0.198 Kilogram
容积 1.425 Liter
EAN 5710104012971

 

Contain batteries No
Description QT 45-60 °C, DN 25-32, 恒温驱动器,用于回水温度控制
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 QT
SCIP 卷宗编号 ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
与 AB-QM 规格兼容 DN 25-32
产品系列 One-pipe solutions
型号 QT
毛细管长度 [m] 0.6 m
温度设定范围 [°C] [最低] 45 °C
温度设定范围 [°C] [最高] 60 °C

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality