温度控制式水阀, FJVA 25, G, 1

003N8216

阀体材料: 黄铜, 打开配置: 传感器温度上升时打开

产品详情

毛重 1.518 Kilogram
净重 1.33 Kilogram
容积 4.082 Liter
EAN 5702423035779

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 6.4 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 5.5 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVTA FJVA
SCIP 卷宗编号 a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
产品名称 温度控制式水阀
产品系列 Water regulating valves
介质 中性介质
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
型号 FJVA 25
审批 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS 中国
打开配置 传感器温度上升时打开
旁通 (Ø) [毫米] 2.5 mm
旁通 (Ø) [英寸] 13/128 in
最高工作压力 [bar] 16 bar
最高工作压力 [psig] 232 psig
每包数量 10 pc
流口尺寸 [毫米] 25 mm
流口尺寸含量 [英寸] 1 in
温度范围 [°C] [最低] 25 °C
温度范围 [°C] [最高] 65 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] 77 °F
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality