Válvula de água com operação térmica, FJVA 15, G, 1/2

003N8211

Mat. do corpo: Latão, Configuração de abertura: Abre com o aumento da temp. do sensor

Product details

Peso bruto 1.354 Kilogram
Peso líquido 1.122 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423002870

 

Aprovação EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Bypass (Ø) [mm] 2 mm
China RoHS compliance Yes
Circuito secundário (Ø) [pol.] 5/64 in
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Interno
Configuração de abertura Abre com o aumento da temp. do sensor
Connection size [in] 1/2
Contain batteries No
Cv value [gal/min] 2.2 gal/min
Differential pressure [bar] [max] 10 bar
Differential pressure [bar] [Min] 0 bar
Differential pressure [psi] [Max] 145 psi
Differential pressure [psi] [Min] 0 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Kv value [m³/h] 1.9 m³/h
Mat. do corpo Latão
Medium temperature range [°C] [Max] 130 °C
Medium temperature range [°C] [Min] -25 °C
Medium temperature range [°F] [Max] 266 °F
Medium temperature range [°F] [Min] -13 °F
Meios Meio neutro
Orifice size [mm] 15 mm
Orifice size fraction [in] 3/5 in
Pressão máx. de trabalho [psig] 232 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 16 bar
Product Group Water regulating valves
Product name Thermo. operated water valve
Quantity per packing format 10 pc
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
SCIP dossier product name AVTA FJVA
Temperature range [°F] [Max] 149 °F
Temperature range [°F] [Min] 77 °F
Tipo de conexão G
Type FJVA 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality