备件, AVTB; AVTA, 感温元件

003N0278

型号: 备件, 用于产品: AVTB; AVTA, 类型名称: 感温元件, 感温元件

产品详情

毛重 0.292 Kilogram
净重 0.245 Kilogram
容积 2.076 Liter
EAN 5702423007219

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
产品名称 感温元件
产品系列 Water valves spare parts
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 150 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 5 29/32 in
充注类型 吸附
包装方式 多包装
型号 Spare part
最大传感器温度 [°C] 130 °C
最大传感器温度 [°F] 266 °F
每包数量 20 pc
毛细管长度[ mm ] 2300 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 90 9/16 in
温度范围 AVTA/FJVA [°C] [最大] 80 °C
温度范围 AVTA/FJVA [°C] [最小] 10 °C
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最大] 176 °F
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最小] 50 °F
温度范围 AVTB/FJV [°C] [最大] 100 °C
温度范围 AVTB/FJV [°C] [最小] 30 °C
温度范围 AVTB/FJV [°F] [最大] 212 °F
温度范围 AVTB/FJV [°F] [最小] 86 °F
用于产品 AVTA
AVTB
类型名称 感温元件

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality