备件, AVTA, 感温元件

003N0148

型号: 备件, 用于产品: AVTA, 类型名称: 感温元件, 感温元件

產品詳情

毛重 0.3 Kilogram
净重 0.253 Kilogram
容积 1.974 Liter
EAN 5702423055050

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Customer part number A28702037
EU RoHS compliance Out of scope
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [Max] 90 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [Min] 50 °C
Used for product comments Spare part for TCV
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 150 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 5 29/32 in
充注类型 吸附
包装方式 多包装
型號 Spare part
最大传感器温度 [°C] 130 °C
最大传感器温度 [°F] 266 °F
每包数量 20 pc
毛细管长度[ mm ] 320 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 12 5/8 in
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最大] 194 °F
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最小] 122 °F
產品名稱 感溫元件
產品群組 Water valves spare parts
用于产品 AVTA
类型名称 感温元件
铠装

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality