备件, AVTB; AVTA, 感温元件

003N0080

型号: 备件, 用于产品: AVTB; AVTA, 类型名称: 感温元件, 感温元件

产品详情

毛重 0.546 Kilogram
净重 0.159 Kilogram
容积 2.076 Liter
EAN 5702423014262

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Max. sensor temperature [°C] 90 °C
Product Group Water valves spare parts
Product name Thermostatic element
REACH Candidate List substances 0.1 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [Max] 65 °C
Temp. range AVTA/FJVA [°C] [Min] 25 °C
Type Spare part
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 18 x 210 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 23/32 x 8 1/4 in
充注类型 通用
包装方式 多包装
最大传感器温度 [°F] 194 °F
每包数量 20 pc
毛细管长度[ mm ] 5000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 196 3/4 in
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最大] 149 °F
温度范围 AVTA/FJVA [°F] [最小] 77 °F
温度范围 AVTB/FJV [°C] [最大] 60 °C
温度范围 AVTB/FJV [°C] [最小] 20 °C
温度范围 AVTB/FJV [°F] [最大] 140 °F
温度范围 AVTB/FJV [°F] [最小] 68 °F
用于产品 AVTA
AVTB
类型名称 感温元件

附件

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality