水阀配件, 传感器

003N0051

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

传感器, 包装方式: 多包装, 每包数量: 72

产品详情

毛重 0.21 Kilogram
净重 0.198 Kilogram
容积 0.221 Liter
EAN 5702423008070

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60
产品名称 保护套管
产品系列 Water valves accessories
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 18 x 210 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 23/32 x 8 1/4 in
包装方式 多包装
型号 Accessory
最小传感器套长度 [毫米] 220 mm
最小传感器套长度 [英寸] 8 11/16 in
材料规格 黄铜
每包数量 72 pc
用于产品 AVTA
AVTB
类型名称 保护套管
连接 内/外螺纹 外置
连接尺寸 [in] 3/4 - 14
连接标准 ANSI/ASME B1.20.1
连接类型 NPT

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality