温度控制式水阀, AVTA 15, G, 1/2

003N0045

阀体材料: 黄铜, 打开配置: 传感器温度上升时打开, 充注类型: 质量

产品详情

毛重 1.54 Kilogram
净重 1.133 Kilogram
容积 4.082 Liter
EAN 5702423002740

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cv值 [gal/min] 2.2 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(b)
6(c)
Kv 值 [立方米/小时] 1.9 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVTA FJVA
SCIP 卷宗编号 a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
产品名称 温度控制式水阀
产品系列 Water regulating valves
产品配件 通用配件
水阀备件
介质 中性介质
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 130 °C
介质温度范围 [°F] [最大] 266 °F
介质温度范围 [°F] [最小] -13 °F
传感器上最大压力 [巴] 25 bar
传感器上最大压力 [磅英寸表压] 362.6 psig
传感器尺寸 (Ø x L) [毫米] 9.5 x 180 mm
传感器尺寸 (Ø x L) [英寸] 3/8 x 7 3/32 in
充注类型 质量
包装方式 多包装
压差 [bar] [最高] 10 bar
压差 [巴] [最小] 0 bar
压差 [磅英寸] [最大] 145 psi
压差 [磅英寸] [最小] 0 psi
可维修 水阀备件
型号 AVTA 15
审批 EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS 中国
打开配置 传感器温度上升时打开
最大传感器温度 [°C] 90 °C
最大传感器温度 [°F] 194 °F
最大测试压力 [巴] Pe 25 bar
最大测试压力 [磅英寸表压] 362.6 psig
最高工作压力 [bar] 16 bar
最高工作压力 [psig] 232 psig
每包数量 10 pc
毛细管填料函尺寸 [英寸] 1/2
毛细管填料函类型 G
毛细管密封标准 ISO 228-1
毛细管密封,内/外 内部
毛细管长度[ mm ] 2000 mm
毛细管长度摩擦 [英寸] 78 3/4 in
流口尺寸 [毫米] 15 mm
流口尺寸含量 [英寸] 3/5 in
流向指示仪 带单向箭头压花
温度范围 [°C] [最低] 25 °C
温度范围 [°C] [最高] 65 °C
温度范围 [°F] [最大] 149 °F
温度范围 [°F] [最小] 77 °F
连接 内/外螺纹 内部
连接尺寸 [in] 1/2
连接标准 ISO 228-1
连接类型 G
阀体材料 黄铜

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality