ASV-I, DN 15, 外螺纹

003L7646

ASV-I DN 15, 外螺纹,调节阀

产品详情

毛重 0.348 Kilogram
净重 0.343 Kilogram
容积 1.8 Liter
EAN 5702421527962

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ASV-I DN 15, 外螺纹,调节阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 1.6 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 "ASV-I/M"
SCIP 卷宗编号 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
产品系列 Automatic balancing
介质温度 [°C] [最低] -20 °C
介质温度 [°C] [最高] 120 °C
关断功能
压力等级 PN 16
型号 ASV-I
安装位置 供水管道
排水功能
流量限制
设定刻度
连接类型 外螺纹
阀体材质 黄铜
阀门压差 [kPa] [最高] 150 KPa
阀门尺寸 DN 15

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality