自动旁路控制, AVDO, DN 20, 直型, 内螺纹, 外螺纹

003L6023

自力式恒定流量阀

产品详情

毛重 0.83 Kilogram
净重 0.805 Kilogram
容积 1.092 Liter
EAN 5702420018003

 

Contain batteries No
Description 自力式恒定流量阀
EU RoHS compliance Yes with exemptions
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVDO COMMERCIAL 20
SCIP 卷宗编号 8d736b0d-4ef5-4b75-a470-3b3ad31b8da6
产品系列 Automatic Bypass Control
出口接口类型 外螺纹
压差范围 [bar] [最高] 0.5 bar
型号 AVDO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
设置 [bar] [最低] 0.05 bar
设置 [bar] [最高] 0.5 bar
设计 直型
进口接口类型 内螺纹
连接 3/4"
连接尺寸不足 Rp 3/4
连接尺寸超出 R 3/4
连接类型 Threaded
阀门尺寸 DN 20

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality