自动旁路控制, AVDO, DN 15, 直型, 外螺纹, 外螺纹

003L6020

自力式恒定流量阀

产品详情

毛重 0.644 Kilogram
净重 0.644 Kilogram
容积 1.083 Liter
EAN 5702420018027

 

Contain batteries No
Description 自力式恒定流量阀
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVDO COMMERCIAL 15
SCIP 卷宗编号 5d85a5b4-12ae-4974-b468-8f08d6136f16
产品系列 Automatic Bypass Control
出口接口类型 外螺纹
压差范围 [bar] [最高] 0.5 bar
型号 AVDO
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
设置 [bar] [最低] 0.05 bar
设置 [bar] [最高] 0.5 bar
设计 直型
进口接口类型 外螺纹
连接 1/2"
连接尺寸不足 G 3/4 A
连接尺寸超出 G 3/4 A
连接类型 Threaded
阀门尺寸 DN 15

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality