Válvulas de peça em H, RLV-KB, 15, Ângulo

003L0394

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

RLV-KB lockshield valve 1/2" angle

Detalhes do produto

Peso bruto 0.374 Kilogram
Peso líquido 0.348 Kilogram
Volume 0.173 Liter
EAN 5714279001747

 

Aplicação Sistema de 2 tubos
China RoHS compliance Out of scope
Conexão ao radiador G 1/2
Conexão ao sistema G 3/4
Contain batteries No
Description RLV-KB lockshield valve 1/2" angle
Design Ângulo
Distância de centro a centro [mm] 50 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de produtos H-piece valves
Pressão de teste [bar] 16 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 10 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. fbd1f60c-e1ad-4d7e-b8fc-86136ff14cb2
SCIP dossier product name RLV-KB 1/2" H-piece
Superfície Banhada a níquel
Tamanho da válvula 15
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 120 °C
Tipo RLV-KB
Valores Kv [m³/h] 1.4 m³/h

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality