H 件阀门, RLV-KB, 20, 直型

003L0391

RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight

产品详情

毛重 0.288 Kilogram
净重 0.27 Kilogram
容积 0.197 Liter
EAN 5714279001518

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description RLV-KB Lockshield valve 3/4" straight
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Kv 值 [m³/h] 1.4 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RLV-KB 3/4" H-piece 1
SCIP 卷宗编号 a450b4b4-df56-4e46-843d-0690a6668259
UNSPSC 代码 40141616
中心到中心的距离 [mm] 50 mm
产品系列 H-piece valves
型号 RLV-KB
工作压力 [bar] [最高] 10 bar
应用 两管制系统
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
测试压力 [bar] 16 bar
表面 镀镍
设计 直型
连接散热器 G 3/4 A
连接系统 G 3/4
阀门尺寸 20

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality