螺纹尾件, PN 25, DN 25, R 1; G 1 1/4, 外螺纹

003H6904

尾件外螺纹 R1 PN25 DN25 (G11/4)

产品详情

毛重 0.498 Kilogram
净重 0.484 Kilogram
容积 0.324 Liter
EAN 5702421544891

 

Contain batteries No
Description 尾件外螺纹 R1 PN25 DN25 (G11/4)
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Tailpiece
SCIP 卷宗编号 019290b8-f80c-472c-ab67-1a012cc47448
产品系列 Tailpieces
公称压力 [bar] 25 bar
包装数量 2
包装方式 单包装
压力等级 PN 25
型号 Thread tailpieces
接口尺寸 G 1 1/4
R 1
材料 黄铜 CW617N
直径 [mm] 25 mm
连接类型 外螺纹
针对阀门尺寸 DN 25

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality