Impulzne cevi, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Baker Cu-DHP CW024A H040, Za vrsto izdelka: AV(P)QM (T)

003H6853

Set impulznih cevi AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.384 Kilogram
Neto masa 0.252 Kilogram
Volume 3.267 Liter
EAN 5702421541579

 

Description Set impulznih cevi AV R 3/8##,fi 6x1,5m
Dolžina [mm] 1500 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme No
Material Baker Cu-DHP CW024A H040
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Premer [mm] 6 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Maks] 50 mm
Primeren za ventil premera [mm] [Min] 15 mm
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Accessories - SAC
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip Impulse tubes
Velikost priključka R 3/8
Vsebuje baterije No
Za vrsto izdelka AV(P)QM (T)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Services

Software

Software and firmware to extend functionality