AVQM, PN 16, DN 15, 流量 [m³/h]: 0.03 - 0.9, 外螺纹, G 3/4 A, 安装类型: 免费

003H6735

AVQM PN16 15/1,6 /0,2 螺纹供水/回水

产品详情

毛重 1.76 Kilogram
净重 1.586 Kilogram
容积 4.623 Liter
EAN 5702421542569

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVQM PN16 15/1,6 /0,2 螺纹供水/回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 1.6 m³/h
PN 替代 VSP 0
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 AVQM PN16 DN15-32 (1)
SCIP 卷宗编号 a7edebaf-da3b-4e92-9304-1219930d123a
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.2 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 带内部控制阀的流量控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器
压力等级 PN 16
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 12 bar
型号 AVQM
安装类型 免费
应用 区域供热
接口尺寸 G 3/4 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.41
气蚀系数 25% 0.69
气蚀系数 50% 0.62
气蚀系数 75% 0.6
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量 [m³/h] 0.9 m³/h
流量 [m³/h] [最低] 0.03 m³/h
流量 [m³/h] [最高] 0.9 m³/h
流量控制
流量调节部分密封材质 金属
流量调节阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
流量限制
直径 [mm] 15 mm
行程 [mm] 5 mm
设定类型 None
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 15
驱动器膜片材质 EPDM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality