AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, 外螺纹, G 1 A, 安装类型: 流量

003H6645

AVD PN25 20/6,3 1-5 螺纹供水/回水

产品详情

毛重 3.825 Kilogram
净重 3.47 Kilogram
容积 9.623 Liter
EAN 5702421541654

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVD PN25 20/6,3 1-5 螺纹供水/回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 6.3 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 减压阀
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器 减压阀
压力等级 PN 25
压力设定范围 [bar] [最低] 1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 5 bar
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
型号 AVD
安装类型 流量
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.41
气蚀系数 25% 0.69
气蚀系数 50% 0.62
气蚀系数 75% 0.6
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量控制
流量限制
直径 [mm] 20 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 20
驱动器膜片材质 EPDM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality