AVPA, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, 法兰

003H6608

AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 法兰旁通

产品详情

毛重 10.964 Kilogram
净重 10.964 Kilogram
容积 26.16 Liter
EAN 5702421541289

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVPA PN25 32/12,5 0,2-1,0 法兰旁通
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [m³/h] 12.5 m³/h
PN 替代 VSP 16
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 d82d5b9f-618e-427e-a21f-592d45afaeed
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 压差旁通阀
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器 压差泄压阀
压力等级 PN 25
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 16 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 AVPA
安装类型 旁通
应用 区域供热
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.38
气蚀系数 25% 0.64
气蚀系数 50% 0.57
气蚀系数 75% 0.55
泄漏率 [% Kvs] 0.05
流量控制
流量限制
直径 [mm] 32 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 法兰
阀体材质 球墨铸铁 EN-GJS-400-18-LT(GGG40.3)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常闭
阀门尺寸 DN 32
驱动器膜片材质 EPDM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality