AVP, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, 外螺纹, G 1 A

003H6286

AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 螺纹回水

产品详情

毛重 3.402 Kilogram
净重 3.402 Kilogram
容积 9.562 Liter
EAN 5702421538050

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN25 20/6,3 0,2-1,0 螺纹回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 6.3 m³/h
PN 替代 VSP 0
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 压差控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器 压差控制器
压力等级 PN 25
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 AVP
安装类型 回水
应用 区域供热
接口尺寸 G 1 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.41
气蚀系数 25% 0.69
气蚀系数 50% 0.62
气蚀系数 75% 0.6
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量控制
流量限制
直径 [mm] 20 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 20
驱动器膜片材质 EPDM

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality