AVP, PN 25, DN 15, 1.6 m³/h, 0.2 bar - 1 bar, 外螺纹, G 3/4 A

003H6283

AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 螺纹回水

产品详情

毛重 3.455 Kilogram
净重 3.378 Kilogram
容积 9.504 Liter
EAN 5702421538029

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AVP PN25 15/1,6 0,2-1,0 螺纹回水
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Kv 值 [m³/h] 1.6 m³/h
PN 替代 VSP 0
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Pressure flow controllers
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 25 bar
功能 压差控制器
功能 VSP - P
功能 VSP – Q
功能 VSP – T
压力控制器 压差控制器
压力等级 PN 25
压差控制密封材质 EPDM
压差控制阀锥材质 脱锌黄铜 CuZn36Pb2As
压差范围 [bar] [最高] 20 bar
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 1 bar
型号 AVP
安装类型 回水
应用 区域供热
接口尺寸 G 3/4 A
接口数量 2
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
气蚀系数 0.6
气蚀系数 100% 0.41
气蚀系数 25% 0.69
气蚀系数 50% 0.62
气蚀系数 75% 0.6
泄漏率 [% Kvs] 0.02
流量控制
流量限制
直径 [mm] 15 mm
设定类型 Adjustable
连接类型 外螺纹
阀体材质 红铜 CuSn5ZnPb(Rg5)
阀座材质 不锈钢,材料编号No. 1.4571
阀杆位置 常开
阀门尺寸 DN 15
驱动器膜片材质 EPDM

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality