HPBV, 公称压力 [bar]: 16, 25 mm, 0.5 bar - 2.5 bar

003H6005

HPBV

产品详情

毛重 0.704 Kilogram
净重 0.663 Kilogram
容积 1.116 Liter
EAN 5702428567220

 

Contain batteries No
Description HPBV
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗编号 96ca0d96-053f-402a-aeb3-e881573a74ac
产品系列 Pressure flow controllers
公称压力 [bar] 16 bar
压力设定范围 [bar] [最低] 0.5 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 HPBV
直径 [mm] 25 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality