AFPA 2, PN 40, 0.2 bar - 0.8 bar, 320 cm²

003G5701

产品详情

毛重 33.3 Kilogram
净重 24.8 Kilogram
容积 186.96 Liter
EAN 5710104523613

 

Contain batteries No
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
功能 压差旁通阀
压力控制器 压差泄压阀
压力等级 PN 40
压差设定 [bar] [最低] 0.2 bar
压差设定 [bar] [最高] 0.8 bar
型号 AFPA 2
安装类型 旁通
工作压力 [bar] [最高] 40 bar
应用 区域供热和供冷
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 65 mm
直径 [mm] [最高] 250 mm
设定类型 Adjustable
阀体材料 碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2] 320 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality