AFPA 2, PN 16, 0.1 bar - 0.4 bar, 640 cm²

003G5695

Differential pressure relief actuator

产品详情

毛重 48.5 Kilogram
净重 36 Kilogram
容积 191.52 Liter
EAN 5715162292471

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Differential pressure relief actuator
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 压差旁通阀
压力控制器 压差泄压阀
压力等级 PN 16
压差设定 [bar] [最低] 0.1 bar
压差设定 [bar] [最高] 0.4 bar
型号 AFPA 2
安装类型 旁通
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 65 mm
直径 [mm] [最高] 250 mm
设定类型 Adjustable
阀体材料 碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2] 640 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality