AFD 2, PN 16, 1 bar - 2.5 bar, 160 cm²

003G5629

减压执行器

产品详情

毛重 13.276 Kilogram
净重 12 Kilogram
容积 50.902 Liter
EAN 5710104518602

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 减压执行器
EU RoHS compliance Out of scope
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 减压阀
压力控制器 减压阀
压力等级 PN 16
压力设定范围 [bar] [最低] 1 bar
压力设定范围 [bar] [最高] 2.5 bar
压差设定 [bar] [最低] 1 bar
压差设定 [bar] [最高] 2.5 bar
型号 AFD 2
安装类型 流量
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 65 mm
直径 [mm] [最高] 250 mm
设定类型 Adjustable
阀体材料 碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2] 160 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality