AFP 2, PN 40, 1 bar - 3 bar, 80 cm²

003G5615

Differential pressure actuator

产品详情

毛重 11.3 Kilogram
净重 11.285 Kilogram
容积 51.33 Liter
EAN 5710104523125

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Differential pressure actuator
EU RoHS compliance Out of scope
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
功能 压差控制器
压力控制器 压差控制器
压力等级 PN 40
压差设定 [bar] [最低] 1 bar
压差设定 [bar] [最高] 3 bar
型号 AFP 2
安装类型 免费
工作压力 [bar] [最高] 40 bar
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 65 mm
直径 [mm] [最高] 125 mm
设定类型 Adjustable
阀体材料 碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2] 80 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality