AFQ 2, PN 16, 0.5 bar, 160 cm²

003G5601

功能: 流量控制器

产品详情

毛重 9 Kilogram
净重 8 Kilogram
容积 41.902 Liter
EAN 5714279476781

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Differential pressure setting [bar] 0.5 bar
EU RoHS compliance Out of scope
UK RoHS compliance Out of scope
产品系列 Actuators - Pressure Flow
介质 pH 值 [最低] 7
介质 pH 值 [最高] 10
介质温度 [°C] [最低] 2 °C
介质温度 [°C] [最高] 150 °C
供水限制器压差 - dpb [bar] 0.5 bar
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 16 bar
功能 流量控制器
压力控制器
压力等级 PN 16
型号 AFQ 2
安装类型 免费
工作压力 [bar] [最高] 16 bar
应用 区域供热和供冷
替换介质 浓度不超过30% 的乙二醇溶液
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 65 mm
直径 [mm] [最高] 125 mm
设定类型 Fixed
阀体材料 碳钢镀锌垫 材料1.0345
驱动器尺寸 [cm2] 160 cm²
驱动器膜片材质 EPDM(卷材,纤维增强)

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality