Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

型号: 适配器

产品详情

毛重 0.232 Kilogram
净重 0.163 Kilogram
容积 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Contain batteries No
Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Accessories - SAC
允许介质 District heating/cooling circulation water
公称压力 [bar] 40 bar
型号 Adapters
应用 区域供热和供冷
流量控制
流量限制
直径 [mm] [最低] 250 mm
直径 [mm] [最高] 15 mm
适用阀门压力 [bar] [最低] 16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高] 40 bar

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality