浸入式套管, PN 40, 用于产品类型: AFT, 401 mm, R1" DIN2999

003G1399

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

浸入式套管、AFT、R1Z、黄铜、PN40

产品详情

毛重 0.65 Kilogram
净重 0.566 Kilogram
容积 10.752 Liter
EAN 5702421812495

 

Contain batteries No
Description 浸入式套管、AFT、R1Z、黄铜、PN40
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
产品系列 Accessories - SAC
公称压力 [bar] 40 bar
压力等级 PN 40
型号 Immersion pockets
接口尺寸 R1" DIN2999
材料 Bronze
用于产品类型 AFT
直径 [mm] 24 mm
连接类型 外螺纹
适用阀门压力 [bar] [最低] 16 bar
适用阀门压力 [bar] [最高] 16 bar
长度 [mm] 401 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality