AFD, PN 25, 0.05 bar - 0.4 bar, 630 cm², Amarelo

003G1006

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 23 Kilogram
Peso líquido 23 Kilogram
Volume 87.36 Liter
EAN 5702421808207

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.35 bar
Contain batteries No
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Amarelo
Description AFD PN16 0,05-0,35 630cm2 amarelo
Differential pressure setting [bar] 0.05 bar
Diâmetro [mm] [Max] 250 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 0.4 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 0.05 bar
Função Controlador de redução de pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 16 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 16 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Tamanho do atuador [cm2] 630 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD
Tipo de configuração Adjustable
Versão de montagem Fluxo

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality