AFD, PN 25, 0.1 bar - 0.7 bar, 250 cm², 黄色
003G1004
This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 黄色
AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 黄色
Peso bruto | 12.944 Kilogram |
Peso líquido | 12.944 Kilogram |
Volume | 49.392 Liter |
EAN | 5702421808184 |
Peso bruto | 12.944 Kilogram |
Peso líquido | 12.944 Kilogram |
Volume | 49.392 Liter |
EAN | 5702421808184 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 0.7 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.1 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Cor | Amarelo |
Description | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarelo |
Diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
Diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 0.7 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.1 bar |
Função | Controlador de redução de pressão |
Grupo de produtos | Actuators - Pressure Flow |
Limitação de fluxo | Não |
Mat. do corpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Pressão operacional [bar] [Max] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo de configuração | Adjustable |
Versão de montagem | Fluxo |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de pressão | PN 25 |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] | 0.7 bar |
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] | 0.1 bar |
Contain batteries | No |
Controlador de pressão | Controlador de redução de pressão |
Controle de fluxo | Não |
Cor | Amarelo |
Description | AFD PB25 0,1-0,7 250cm2 amarelo |
Diâmetro [mm] [Max] | 250 mm |
Diâmetro [mm] [Min] | 15 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] | 0.7 bar |
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] | 0.1 bar |
Função | Controlador de redução de pressão |
Grupo de produtos | Actuators - Pressure Flow |
Limitação de fluxo | Não |
Mat. do corpo | Steel, mat. No 1.0338, zinc plated |
Material do diafragma do atuador | EPDM (giro, fibra aplicada) |
Meio alternativo | Água em solução de glicol até 30% |
Meio permissível | District heating/cooling circulation water |
pH do meio [Max] | 10 |
pH do meio [Min] | 7 |
Pressão nominal [bar] | 25 bar |
Pressão operacional [bar] [Max] | 25 bar |
REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP dossier no. | d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979 |
SCIP dossier product name | AFD/A |
Tamanho do atuador [cm2] | 250 cm² |
Temperatura do meio [°C] [Max] | 150 °C |
Temperatura do meio [°C] [Min] | 2 °C |
Tipo | AFD |
Tipo de configuração | Adjustable |
Versão de montagem | Fluxo |