备件

003F0071

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: 备件, 活塞套件

产品详情

毛重 0.24 Kilogram
净重 0.217 Kilogram
容积 0.168 Liter
EAN 5702422015765

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Kv 值 [立方米/小时] 11 m³/h
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 WV Spare Part
SCIP 卷宗编号 911d63a4-19d1-4924-b8ea-9b9d17cbc55a
产品名称 活塞套件
产品系列 Water valves spare parts
介质 淡水
中性盐水
介质温度范围 [°C] [最低] -25 °C
介质温度范围 [°C] [最高] 90 °C
制冷剂(s) R407H
R449B
R454A
R454C
R455A
R515B
R516A
包装方式 多包装
型号 Spare part
接口尺寸[制冷剂] 1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂] SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大] 17 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 4 bar
最大工作压力[制冷剂][bar] 24.1 bar
每包数量 20 pc
用于产品 WVFX 32
WVFX 40
类型名称 Piston kit
连接 内/外螺纹 内部
连接类型 G
阀体材料 铸铁

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality