备件

003F0070

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

型号: 备件, 波纹管单元

产品详情

毛重 0.206 Kilogram
净重 0.196 Kilogram
容积 0.402 Liter
EAN 5702422053101

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
UL evaluated Out of scope
产品名称 波纹管单元
产品系列 Water valves spare parts
包装方式 多包装
型号 Spare part
接口尺寸[制冷剂] 1/4 in - 6 mm
接口类型[制冷剂] SAE 喇叭口
控制压力范围 [巴] [最大] 17 bar
控制压力范围 [巴] [最小] 4 bar
无油制冷剂 R513A
最大工作压力[制冷剂][bar] 24.1 bar
每包数量 50 pc
润滑剂兼容性 无油应用
用于产品 WVFX 32
WVFX 40
类型名称 Bellows unit

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality