VA20X-3L-0003-4-X+BM25-000000165

136H7673

VACON0020-3L-0003-4-X-R02
VACON® 20 X
2,4 AMP, 380 – 480 VAC
(+DBIN) 制动斩波器, 文本操作面板
C4 系统组件, 机架 02 X
Other options according to Model code

型号代码: VACON0020-3L-0003-4-X-R02

产品详情

毛重 4.4 kg
净重 3.4 kg
容积 20.631 dm3
EAN 5710108977498

Vacon 20 X

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 VACON VACON
产品系列 0020 Vacon 020
输入类型 -3L -3L
电流 -0003 3
Current Description 2,4 AMP
主电源电压 -4 380 – 480 VAC
区段 -X x
地区 -R02 北美
定制 +BM25 Vacon0020 产品
制动 +DBIN (+DBIN) 制动斩波器
软件包 +F0117 (+F0117) 多用途系统软件
E 插槽选件板 +SE00 无扩展板
应用 +A0000 (+A0000) 无附加应用
键盘 +HMTX 文本操作面板
附加设备 B +Q000 无附加 设备 A
附加设备 B +QGLC 美国线管电缆密封接头
接线盒 +TQGA 接线盒电缆密封接头,无制动
频率设置 +LS60 60 Hz
显示单位 +LSUS 测量值的美制单位
运输包装 +GSCB 标准包装材料
EMC 等级 +EMC4 C4 系统组件
UL 认证 +GAUL (+GAUL) UL 认证
CE 认证 +GACE (+GACE) CE 认证
C-tick 认证 +GACT (+GACT) C-Tick 认证
KC 认证 +GAKC (+GAKC) KC 认证
机架尺寸 MU2 机架 02 X
产品目录 NO_VIEW 无视图
类型代码第 1 部分 VA20X-3L-0003-4-X+BM25
类型代码第 2 部分 -000000165
型号代码 01 VACON0020-3L-0003-4-X
型号代码 02 -R02
计算净重 [kg] 3.4
计算毛重 [kg] 3.9
尺寸 HxWxD [mm] 170 X 295 X 154
供应商 ERR01 无法确定供应商
建议的工厂 ERR01 无法确定供应商
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU Y901

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality