展示7产品(s)

073G2000

DST G54B, R454B

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST G54B-B0-09-0AAB-LC001-I

073G2020

DST GR32, R32

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST GR32-AB-12-0AAB-LC003-I

073G2021

DST G54B, R454B

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST G54B-AB-12-0AAB-LC003-I

073G2022

DST G54C, R454C

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST G54C-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2023

DST G54A, R454A

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST G54A-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2024

DST G55A, R455A

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST G55A-AB-15-0AAB-LC003-I

073G2051

DST GR32, R32

供电电压 [V] AC: 24, null: 24.00, 测量范围 [°C]: -40 - 80, 电气连接尺寸: 6 pin, 规格,关键: DST GR32-B0-09-0AAB-LC001-I

查看: