ZH
选择地区和语言
中国
选择地区和语言
选择语言:
简体中文
English
繁體中文
我的帐户
Saved lists
登录
0
比较产品
0
我的购物车
Toggle navigation
选择地区和语言
中国
选择地区和语言
选择语言:
简体中文
English
繁體中文
0
产品进行比较
气候方案事业部制冷业务
气候方案事业部制冷业务
Our advanced portfolio of energy-efficient solutions helps you build safe, reliable, and optimized HVACR systems. Refrigeration & AC controls, valves, compressors and heat exchangers.
Visit category overview
阀门
电子控制器
开关
过滤器和过滤网
视液镜
传感器和变送器
压缩机
冷凝机组
制冷剂分配器
继续会话
要保持帐户的安全性,必须启动登出程序。
您的会话将在该时间过期:
保持登录状态
退出
会话已过期
由于在过去 120 分钟内一直未活动,您已经被登出。
登录
更换商店
您在{0}商城。
国家/地区
保存更改
取消
主页
产品定制软件
VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510 - 配置
配置产品
VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510
重复使用型号代码(可选)
应用
为您的新产品选择基本选项
常规
必填
产品种类
(MSD510) VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
产品型号
(SDM511) MSD 510 Servo Drive Module 511
(SDM512) MSD 510 Servo Drive Module 512
驱动器型号
(SA) 单轴伺服驱动器
(DA) 双轴伺服驱动器
机架尺寸
(F1) 机架规格 1 50 mm
(F2) 机架规格 2 100 mm
电流额定值
请选择
(C02A5) (02A5) 2.5 A RMS 额定电流
(C005A) (005A) 5 A RMS 额定电流
(C010A) (010A) 10 A RMS 额定电流
(C020A) (020A) 20 A RMS 额定电流
(C040A) (040A) 40 A RMS 额定电流
直流电压
(D6) 600 V DC 链路电压
变频器机箱
(E20) IP20
变频器反馈
请选择
(FXX) 无反馈/无传感器
(FRX) 旋变器
(FS1) BiSS ST 反馈 17 位
(FM1) BiSS MT 反馈 17 位
(FE1) EnDat 2.1
(FE2) EnDat 2.2
(FHF) Hiperface
(FHD) Hiperface DSL
总线系统
(PL) POWERLINK
(EC) EtherCAT
(PN) PROFINET
固件
(SXX) 标准
(SC0) 定制版本
安全性
(T) Safe Torque Off
预留 A
(XXX) 预留
预留 B
(XX) 预留
产品目录
(GLBL) 全球(标准)
类型代码第 1 部分
(MSD510_______________D6E20___) MSD510_______________D6E20___
类型代码第 2 部分
(_____TXXXXX) _____TXXXXX
型号代码 01
(MSD510_______________D6E20___) MSD510_______________D6E20___
型号代码 02
(_____TXXXXX) _____TXXXXX
供应商
(C503) (C503) 梅拉诺工厂
Calculated Gross Weight [kg]
Calculated Net Weight [kg]
Recommended Plant
(G103) G103
ECCN EU
(Y901) Y901
ECCN US
(3A999.a) 3A999.a
true
false
1.配置产品
2.复查配置
3.杂费
检查配置
Reset configuration