FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134F8182

变频器
FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
1.5 KW / 2.0 HP, 三相
380 - 480 VAC,
射频干扰滤波器类别 A2
无制动斩波器
图形本地控制面板
无涂层 PCB, 无主电源选件

, 无 B 选件
无 C1 选件,
外形尺寸: A2
根据型号代码的其他选项

型号代码: FC-103P1K5T4E20H2XGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

产品详情

毛重 4.49 kg
净重 3.9 kg
容积 19.867 l
EAN 5710107484669

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

产品视图(切换) GLBL 全球(标准)
产品种类 FC- VLT® Refrigeration Drive
额定功率 P1K5 1.5 KW / 2.0 HP
相位 T 三相
主电源电压 4 380 - 480 VAC
射频干扰滤波器 H2 射频干扰滤波器类别 A2
制动 - 安全停车 X 无制动斩波器
LCP G 图形本地控制面板
带涂层 PCB X 无涂层 PCB
主电源选件 X 无主电源选件
调整 A X 标准电缆入口
B 选件 BX 无 B 选件
C1 选件 X 无 C1 选件
机架尺寸 A2 A2
类型代码第 1 部分 FC-103P1K5T4E20H2XGX
类型代码第 2 部分 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
功率 110%(常开)[KW] 1.5
不带 C 选件时的宽度 [mm] 90,0
带选件 A/B 的深度 [mm] 220,0
kVA 2.84
功率损耗 NO [W] 62
功率损耗 NO [W] 62
持续电流(常开)[A] 4.1
间歇电流(常开)[A] 4.51
持续电流(常开)[A] 3.4
间歇电流(常开)[A] 3.74
计算净重 [kg] 4.6
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
型号代码 01 FC-103P1K5T4E20H2XGX
型号代码 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality