显示更多
MBS 1700

展示7产品(s)

060G6100

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-1811-A1AB04-0

060G6101

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2011-A1AB04-0

060G6102

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2211-A1AB04-0

060G6103

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2411-A1AB04-0

060G7636

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2011-A3GB04-2

060G7637

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2211-A3GB04-2

060G7638

压力变送器, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

电气连接: 电缆, 压力连接类型: G, 压力连接尺寸: 1/4, 规格,关键: MBS 1700-2411-A3GB04-2

查看: