集成阀, RA, G 1/2 A, 预设定: 是, 组合目录: 阀,保护帽

013G7361

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

小流量,带有预设开度

产品详情

毛重 0.108 Kilogram
净重 0.103 Kilogram
容积 0.056 Liter
EAN 5702420036519

 

Contain batteries No
Description 小流量,带有预设开度
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 RA-N & -U built-in valve 3
SCIP 卷宗编号 5d54ce6a-0b24-4dd4-9bbc-dcb31e648dce
产品系列 Integrated valves
传感器的连接类型 RA
使用 For bottom supplied radiators
关于散热器制造商 Tipro Nova
Vogel & Noot.
型号 Integrated valves
水流温度 [°C] [最高] 120 °C
组合目录 阀,保护帽
组成 阀,保护帽
连接散热器 G 1/2 A
预设定

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality