配件, 温控器, 包装数量: 1

140F1088

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

用于 850 IV 的地面传感器

产品详情

毛重 2.262 Kilogram
净重 2.24 Kilogram
容积 9.9 Liter
EAN 5703466209714

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 用于 850 IV 的地面传感器
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
REACH 候选清单物质 Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP 卷宗产品名称 Temperature controller for and snow melting systems-Accessories
SCIP 卷宗编号 631cd3aa-8270-443d-b3dc-a5dd66faa804
UL evaluated Out of scope
UNSPSC 代码 40101830
Warranty type 2-year product warranty
产品描述 Devireg™ 850 传感器
产品系列 Accessories
传感器类型 devibus
包装宽度 [mm] 275 mm
包装数量 1
包装深度 [mm] 375 mm
包装高度 [mm] 96 mm
型号 Thermostat accessories
审批 UkrTEST
CE 认证
应用 Asphalt ice and snow melting
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
环境温度 [°C] [最低] -30 °C
环境温度 [°C] [最高] 70 °C
用于产品 DEVIreg™ 850
电源电压 [伏] 交流 [最大] 240 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 220 V
认证公司 EAC
UkrTEST
质保 [年] 2

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality