Mostrar más
MBT 5250

Se muestra(n) 3 producto(s)

084Z8036

Sensor de temperatura, MBT 5250, 50 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

084Z8039

Sensor de temperatura, MBT 5250, 100 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

084Z8043

Sensor de temperatura, MBT 5250, 200 mm, G,1/2

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11