显示更多
ICV

展示46产品(s)

027H1129

多功能阀体, ICV 20, 铜焊接, 16 mm

连接类型: 铜焊接, 接口尺寸 [毫米]: 16, 用于产品: ICM 20

027H1145

多功能阀体, ICV 20, 对缝焊接, 20 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 20, 用于产品: ICM 20

027H1148

多功能阀体, ICV 20, 对缝焊接, 20 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 20, 用于产品: ICM 20

027H1151

多功能阀体, ICV 20, 承插焊, 20 mm

连接类型: 承插焊, 接口尺寸 [毫米]: 20, 用于产品: ICM 20

027H1154

多功能阀体, ICV 20, 铜焊接, 22 mm

连接类型: 铜焊接, 接口尺寸 [毫米]: 22, 用于产品: ICM 20

027H1163

多功能阀体, ICV 20, 对缝焊接, 25 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 用于产品: ICM 20

027H1166

多功能阀体, ICV 20, 对缝焊接, 25 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 用于产品: ICM 20

027H2120

多功能阀体, ICV 25, 对缝焊接, 25 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 用于产品: ICS 25; ICM 25

027H2121

多功能阀体, ICV 25, 对缝焊接, 25 mm

连接类型: 对缝焊接, 接口尺寸 [毫米]: 25, 用于产品: ICS 25; ICM 25

查看: