干式冷却器控制器, AK-PC 420

084B8008

若丹佛斯在线商城并没有此产品。请您与我们的客户服务中心联系

功能: 阀盖制冷干式冷却器, 供电电压 [V] AC: 24, 通信类型: 可选 MODbus; 可选 LON, 包装方式: 多包装, 每包数量: 10

产品详情

毛重 0.545 Kilogram
净重 0.44 Kilogram
容积 1.895 Liter
EAN 5702428136105

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
I/O 接头,最大 30 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
REACH 候选清单物质 No
产品名称 干式冷却器控制器
产品特点 冷凝器错误监控
包含外部通信
浮动冷凝器压力
热量回收功能
泵控制器
三通阀控制
产品系列 Compressor/condenser control
产品配件 Electron. control accessories
供电电压 [V] AC 24 V
冷凝器控制类型 压力/温度
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 8 VA
功能 阀盖制冷干式冷却器
包装方式 多包装
可维修 编号
型号 AK-PC 420
应用程序领域 能量控制
控制器类型 冷凝控制器
显示屏 - 选配 EKA 163B
EKA 164B
最大风扇数目 6 pc
每包数量 10 pc
通信类型 可选 LON
可选 MODbus
附加报警输入,最大 3 pc
频率 [Hz] 50/60 Hz
风扇容量控制 步进/速度
风扇控制模式 P/PI

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality