The Danfoss range of PAH high-pressure pumps is designed to supply water flow under high- pressure for a varity of tap water applications. Danfoss PAH pumps are positive displacement pumps, with axial pistons that move a fixed amount of water in each cycle. Flow is proportional to the number of input shaft revolutions (rpm). Unlike centrifugal pumps, they produce the same flow at a given speed no matter what the discharge pressure.All components are designed to provide longservice life with a constantly high efficiency andminimum service required.
展示12产品(s)
PAH 12.5
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 5.4, 流量 [升/分钟] [最大]: 20.9, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 10
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 4.2, 流量 [升/分钟] [最大]: 16.4, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 4
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 1.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 6.4, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 6.3
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 2.7, 流量 [升/分钟] [最大]: 10.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 2
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 0.6, 流量 [升/分钟] [最大]: 2.5, 出口压力 [巴表压] [最大]: 140, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2030, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 25
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 11.1, 流量 [升/分钟] [最大]: 42.7, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 32
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 14.4, 流量 [升/分钟] [最大]: 55.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 63
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 27.7, 流量 [升/分钟] [最大]: 106.8, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 80
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 35.9, 流量 [升/分钟] [最大]: 138.1, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700
PAH 70
流量 [每分钟加仑数] [最大]: 31.1, 流量 [升/分钟] [最大]: 119.6, 出口压力 [巴表压] [最大]: 160, 出口压力 [磅英寸表压] [最大]: 2320, 转速 [rpm] [最高]: 1800, 连续速度 [rpm] [最小]: 700