货柜/房间控制器 (TXV), AK-CC55 Water Loop

084B4158

通信类型: MODBUS, 包装方式: 工业包装, 每包数量: 12

产品详情

毛重 0.322 Kilogram
净重 0.253 Kilogram
容积 0.681 Liter
EAN 5715162507971

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Other RoHS documentation EAEU RoHS
UL evaluated Yes
产品名称 货柜/房间控制器 (TXV)
产品特点 报警管理
警报输出
总线通信
压缩机安全性
冷凝器错误监控
除霜序列
手动操作
夜间回置
泵控制器
快速设定
实时时钟
远程显示屏选件
S3 - 返回空气
S4 - 排气
S5 - 除霜端接
SPDT 继电器
检修模式
Additional thermostat alarm
Coordinated defrost SM
Coordinated defrost hardwired
Thermostat function
Weighted sensor
产品系列 Evaporator and room control
传感器连接 螺旋式接线端
内置通信 MODBUS
前端显示屏 编号
功耗 [VA] 5 VA
功能 5 Relays, Semi/ Plug-in
包装方式 工业包装
型号 AK-CC55 Water Loop
审批 CE 认证
CMIM
EAC
RCM
UA
cURus
应用程序领域 制冷控制
控制器类型 Case Contr. Water Loop
数字输入 (DI) [pc] 1 pc
数字输出 (DO) [pc] 5 pc
显示屏 - 选配 AK-UI55
更多信息 12 pc 无终端
最大压缩机数目 2 pc
最大蒸发器数目 1 pc
模拟输入 (AI) [pc] 5 pc
模拟输出 (AO) [pc] 1 pc
每包数量 12 pc
温度传感器支架 NTC 5000
NTC10000
PTC 1000
Pt 1000
电源电压 [伏] 交流 [最大] 230 V
电源电压 [伏] 交流 [最小] 115 V
相似产品 084B4058
通信类型 MODBUS
频率 [Hz] 50/60 Hz

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality