显示更多
BI

展示10产品(s)

018Z8586

电磁线圈, BI230C, 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

018Z8587

电磁线圈, BI110C, 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

018Z8588

电磁线圈, BI024C, 电缆, 5 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

018Z8592

电磁线圈, BI230C, 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

018Z8593

电磁线圈, BI110C, 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 110, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

018Z8595

电磁线圈, BI024C, 电缆, 5 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

查看: