电磁线圈, BF230CS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 多包装

018F6282

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 220 - 230, 频率 [Hz]: 50/60 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

产品详情

Масса брутто 0.36 Kilogram
Вес нетто 0.311 Kilogram
Volume 0.878 Liter
Европейский Товарный Номер 5702428025003

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
Вариант упаковки Групповая упаковка
Готовый к эксплуатации Нет
Длина кабеля [м] 1 м
Класс изоляции обмотки катушки Класс H по IEC 85
Конструктивный стандарт катушки VDE 0580
Крепление катушки Фиксатор
Мин. напряжение питания при 50 Гц [В] 220 В
Мин. напряжение питания при 60 Гц [В] 220 В
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] 230 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] 220 В
Обозначение типа BF230CS
Отн. влажность [% RH] [макс.] 100 %
Отн. влажность [% RH] [мин.] 0 %
Потребляемая мощность [Вт] 60 Гц 14 Вт
Потребляемая мощность, 50 Гц [ВА] 31 ВА
Потребляемая мощность, 60 Гц [ВА] 24 ВА
Режим работы Непрерывный
Сертификация LLC CDC TYSK
Сечение проводника [мм2] 3х 0,75мм2
Соединение катушки Кабель
Соответствие EN 60730-1
Электрическое соединение Кабель
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
型号 BF230CS
备件号 018F6282
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 50 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 120 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 3 芯电缆
电源电压 50Hz 最大 [伏] 230 V
电源电压 60Hz 最大 [伏] 230 V
电缆直径 [mm] 6.6 mm
电缆长度 40 in
相似产品 018F8232
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50/60 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 16 W
驱动器尺寸 13.5 mm

附件

零配件

替换

替换

替换

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality