电磁线圈, BF024AS, 电缆, 1 m, 供电电压 [V] AC: 24, 多包装

018F6257

电气连接: 电缆, 供电电压 [V] AC: 24, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP67

產品詳情

毛重 0.332 Kilogram
净重 0.293 Kilogram
容积 0.878 Liter
EAN 5702428024877

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
REACH 候选清单物质 No
产品名称 电磁线圈
产品系列 Solenoid valves
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 24 V
功耗 50Hz [伏安] 20 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
型号 BF024AS
备件号 018F6257
审批 LLC CDC TYSK
导线面积 [平方毫米] 3 x 0.75 mm2
机箱防护等级 IP IP67
每包数量 24 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 电缆
电气连接 3 芯电缆
电源电压 50Hz 最大 [伏] 24 V
电缆直径 [mm] 6.6 mm
电缆长度 40 in
电缆长度 [m] 1 m
相对湿度 [% RH] [最大] 100 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
类型名称 BF024AS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 电缆
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 12 W
驱动器尺寸 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

服務

軟體

Software and firmware to extend functionality