电磁线圈, BE240AS, DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 多包装

018F6177

电气连接: DIN 铲状接头, 供电电压 [V] AC: 240, 频率 [Hz]: 50 Hz, 机箱防护等级 IP: IP20

Product details

毛重 0.294 Kilogram
净重 0.277 Kilogram
容积 0.275 Liter
EAN 5702428024426

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE Yes
Product group Solenoid valves
Product Name Description Solenoid coil
REACH 候选清单物质 No
SCIP 卷宗产品名称 Solenoid coils
Type BE240AS
产品配件 电磁线圈配件
供电电压 [V] AC 240 V
功耗 50Hz [伏安] 19 VA
包装方式 多包装
可维修 编号
合规 EN 60730-1
备件号 018F6177
审批 CE 认证
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
所含部件 阀盖
机箱防护等级 IP IP20
每包数量 50 pc
环境温度范围 [°C] [最低] -40 °C
环境温度范围 [°C] [最高] 80 °C
环境温度范围 [°F] [最大] 175 °F
环境温度范围 [°F] [最小] -40 °F
电气连接 DIN 铲状接头
电气连接 3 个叉片
电气连接尺寸 6.3 mm x 0.8 mm
电气连接标准 EN175301-803
电源电压 50Hz 最大 [伏] 240 V
相对湿度 [% RH] [最大] 97 %
相对湿度 [% RH] [最小] 0 %
相对湿度条件 无冷凝
类型名称 BE240AS
线圈紧固 卡夹
线圈绝缘等级 H 级,依据 IEC 85 标准
线圈设计标准 VDE 0580
线圈连接 DIN 铲状接头
负荷系数 连续
零件计划名称 EV210B
EV212B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
频率 [Hz] 50 Hz
颜色 蓝色
风扇功耗 50Hz [瓦] 11 W
驱动器尺寸 13.5 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality